00008978
Vestavné pouzdro; M 27; M 3; M27 kódování N; Dutinka; Počet kontaktů: 26; Pro průřez (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;
EPIC® SIGNAL R 3.0 B1/1-26 dutinka
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.418,64 Kč
(88.372,79 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nejvyšší hustota kontaktů při nízkých nárocích na prostor
- Konektor v pájené verzi pro snadnou údržbu
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Měřicí, řídicí a regulační technika