00008749
cable connector; M 27; M27 kódování N; Dutinka; Počet kontaktů: 21; Pro průřez (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²; Rozsah sevření (min./max.): 6.5mm - 16mm
EPIC® SIGNAL R 3.0 D/1-21 dutinka
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.858,50 Kč
(77.170,01 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nejvyšší hustota kontaktů při nízkých nárocích na prostor
- Konektor v pájené verzi pro snadnou údržbu
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Měřicí, řídicí a regulační technika