44428262
Solární konektor, Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 4mm² - 6mm²; 30 A dle IEC; 1000 V AC rms / DC dle IEC; Základní materiál pouzdra: Polyamid; Materiál kontaktu: Mosaz Pocínovaný; Včetně kontaktů
EPIC® SOLAR 4 M 4 ... 6 mm²
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.165,16 Kč
(4.165,16 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nižší přechodový odpor pro efektivní přenos energie
- Krimpovací připojení pro bezpečnou montáž na místě
- Vhodné pro různé kabely ÖLFLEX® SOLAR
Použití
- Fotovoltaické systémy
- Krystalická a tenkovrstvé panely
- Solartrackery