44428255
Solární konektorKrimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 4mm² - 6mm²; 30 A dle IEC; 1500 V AC rms / DC dle IEC; Základní materiál pouzdra: Polyamid; Materiál kontaktu: Mosaz Pocínovaný; IP 68 - 1m (10h);
EPIC® SOLAR 4PLUS M+F 4 6mm˛ SET
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.692,64 Kč
(169.263,72 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Obzvláště odolný proti povětrnostním vlivům a trvanlivý díky vysoce kvalitním materiálům a pevné konstrukci.
- Kompatibilní s jinými systémy na trhu.
- Nízký přechodový odpor v místě kontaktu mezi zástrčkou a zásuvkou pro efektivní přenos energie.
- Krimpovací připojení zajišťuje bezpečné spojení mezi konektorem a kabelem (lze rozpojit pouze pomocí nářadí).
- Dvojité zajišťovací háčky fixují kontakt na konektoru.
Použití
- Na kabeláž solárních modulů, měničů a samostatných systémů.
- Pro moderní vysoce výkonné fotovoltaické systémy do 1500 V.
- Lze použít s mnoha solárními kabely ÖLFLEX®.
- Vhodný pro venkovní použití.