10485200
Vložka s letovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 6; Konstrukční velikost: 3A; 24 V AC rms dle IEC; 10 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® STA 6 SL kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.096,88 Kč
(10.968,84 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro spolehlivý přenos signálů v drsných podmínkách.
- Mechanicky odolné pružinové kontakty
Použití
- Řídicí systémy
- Rozvaděčová technologie
- Elektronická laboratoř