70315100
Vložka se šroubovacím připojením Dutinka; Počet kontaktů: 16+PE; Konstrukční velikost: 16B; 600 V AC rms / DC dle CSA; 16 A dle UL; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
TB-H-BE16 BRE svorkovnicový adaptér 1-16
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.982,71 Kč
(79.827,13 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Standardní vložky H-BE používané v rozvaděčích
- Připojitelné s kolíkovými vložkami H-BE v pouzdře
- Boční upevnění = „vlevo“ znamená, že při montáži adaptéru na levou stěnu rozvaděče zůstane připojení PE a pin „1“ nahoře
Použití
- Výroba rozvaděčů
- Investiční výstavba