70316100
Vložka se šroubovacím připojením Dutinka; Počet kontaktů: 24+PE; Konstrukční velikost: 24B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle IEC; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Včetně kontaktů;
TB-H-BE 24 BLI TERM. BLOCK ADAPTER 1-24
Přidat do porovnání produktů
Cena
112.898,41 Kč
(112.898,41 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 100 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Standardní vložky H-BE používané v rozvaděčích
- Připojitelné s kolíkovými vložkami H-BE v pouzdře
Použití
- Výroba rozvaděčů
- Investiční výstavba