10423200
Vestavné pouzdro; Konstrukční velikost: 3A; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Slitina zinku, Poniklováno; EMC stínění; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® ULTRA H-A 3 MAG
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.311,86 Kč
(33.118,57 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Řada EPIC® ULTRA H-A 3 zahrnuje nejmenší pouzdra EMC v oblasti těžkých průmyslových konektorů a zajišťuje bezpečná konektorová spojení na nejmenším prostoru.
- Vestavné pouzdro lze zasunout do mnoha komerčně dostupných kabelových pouzder.
- S otevřenou základnou pro vstup kabelů do pouzdra nebo rozváděče.
- Uzamčení se provádí podélným třmenem z nerezové oceli.
- Při uzamčení odpovídá stupni krytí IP 65.
- Stupeň krytí klasifikovaný podle NEMA 250 a testovaný podle UL50E.
- Šipka jako nový designový prvek na povrchu krytu je snadno nahmatatelná a zjednodušuje zapojování v prostorově omezených a případně špatně viditelných oblastech použití.
- Kvalita zkoušená VDE.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- K ochraně konektorové vložky proti vlivům okolního prostředí.
- Speciálně pro prostředí, kde výrobek přichází do styku s vodou, čisticími prostředky a látkami obsahujícími sůl.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC®.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.