70250207
Soklové pouzdro; Konstrukční velikost: 6B; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Slitina zinku, Poniklováno; EMC stínění; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.032,00 Kč
(103.199,65 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Soklové pouzdro lze zasunout do mnoha komerčně dostupných kabelových pouzder.
- Kvalita zkoušená VDE.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- S uzavřenou základnou a bočním kabelovým vstupem pro přehledné vedení kabelů.
- Integrovaná mosazná kabelová vývodka SKINTOP® slouží k utěsnění a odlehčení tahu kabelových vstupů. Ve srovnání s pouzdry, kde se kabelová vývodka přidává samostatně, je celková velikost pouzdra prostorově úspornější.
- U názvů výrobků s příponou "BRUSH" je integrovaná kabelová vývodka doplněna naším inovativním mosazným kartáčem SKINTOP® BRUSH, který umožňuje 360° kontakt s měděným stínicím opletem, a tím ještě účinnější odvádění rušivých signálů. Dráty kartáče umožňují snadnější montáž konektoru a zajistí 360stupňové nepřerušované pokrytí měděného stínicího opletu.
- Varianty pouzder umožňují různé rozsahy sevření (6 - 13 mm nebo 9 - 17 mm).
- Při uzamčení odpovídá stupni krytí IP 67.
- Stupeň krytí klasifikovaný podle NEMA 250 a testovaný podle UL50E.
- Uzamčení se provádí podélným třmenem z nerezové oceli.
- Šipka jako nový designový prvek na povrchu krytu je snadno nahmatatelná a zjednodušuje zapojování v prostorově omezených a případně špatně viditelných oblastech použití.
Použití
- K ochraně konektorové vložky proti vlivům okolního prostředí.
- Speciálně pro prostředí, kde výrobek přichází do styku s vodou, čisticími prostředky a látkami obsahujícími sůl.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC® nebo modulárními vložkami.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- S modulární sestavou konektoru vhodný také pro přenos signálů a dat.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.