21700137
Řízený switch; Ethernet/IP, Modbus/TCP; Rozhraní: 8xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s); 2xSFP (1.000 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFP
Přidat do porovnání produktů
Cena
24.777,55 Kč
(2.477.754,92 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- S 8 porty (10/100Base-T(X)) a 2 rozhraními SFP k současnému přenosu dat měděnými a optickými kabely.
- Varianta „M08T02GSFP“ s rozhraními SFP pro gigabitové přenosové rychlosti dat (1000Base-X).
- S řídícími funkcemi pro lepší řízení a monitorování sítě. V případě poruchy může být porucha rychleji lokalizována pomocí rozšířených diagnostických funkcí.
- Kruhová redundance s krátkou dobou rekonfigurace menší než 20 ms umožňuje nepřerušovaný přenos dat i v případě výpadku zařízení.
- Robustní provedení pro přímou montáž na 35mm DIN lišty.
- Tichý a bezúdržbový provoz bez ventilátoru.
Použití
- Pro použití v sítích PROFINET automatizační techniky („Conformance Class B“).
- Pro použití v rozvaděči v drsném prostředí (stupeň krytí IP 40).
- Rozšířený teplotní rozsah (-40 °C až +75 °C).