21700148
Neřízený switch; Rozhraní:
ETHERLINE® ACCESS U08M12
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.733,98 Kč
(1.273.397,92 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- S 8 porty (10/100Base-T(X)) pro konektory M12 s kódováním D.
- Obzvláště vhodný do drsného prostředí díky krytí IP 67.
- Rychle připraven k použití s minimální námahou při instalaci.
Použití
- Pro použití v sítích na bázi sítě ethernet v automatizační technice.
- Vhodný také pro použití v sítích PROFINET („Conformance Class A“).
- Pro decentralizované použití v terénu, mimo rozvaděče.
- Lze použít v rozšířeném teplotním rozsahu od -40 °C do +75 °C.