2170934
Ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.7; S/FTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® Cat.7 FLEX 4x2x26/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.073,66 Kč
(9.073,66 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 7 výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 600 MHz.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
Použití
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Verze „FLEX“ se sníženým průřezem vodiče je vhodná pro aplikace s omezeným prostorem.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.