2170433
Ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Flexibilní; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® P EC FD Cat.5e
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.637,98 Kč
(8.637,98 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 5e výkon do 100 Mb/s.
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
Použití
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Vhodný k montáži patch kabelů do délky kabelu 60 m.
- Možnost flexibilního použití do -30 °C.