2170430
Ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; PVC; zelená
ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.842,25 Kč
(5.842,25 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 5e výkon do 100 Mb/s.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Varianta „P“ s vnějším pláštěm z PUR je bezhalogenová, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
Použití
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Verze „FLEX“ se sníženým průřezem vodiče je vhodná pro aplikace s omezeným prostorem.
- Pro flexibilní použití.
- Vhodný k montáži patch kabelů do délky kabelu 60 m.