2170905
Ethernetový kabel; Pevné uložení; ETHERNET/IP; Cat.5e; F/FTP; Bez halogenů; červená
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120
Přidat do porovnání produktů
Cena
32.104,07 Kč
(32.104,07 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Integrita izolace až 120 minut v podmínkách požáru (klasifikace PH120 dle DIN EN 50200). Během této doby nehrozí nebezpečí zkratu kabelu.
- Varianta “Cat. 6" nabízí také funkční integritu nepřetržitého přenosu dat po dobu až 120 minut při vystavení požáru (dle DIN EN 50289-4-16).
- Kvalitní odolnost proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému stínění.
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žíravé kyseliny nebo zdravotně závadné plyny.
- Nízká hustota kouře v případě požáru (dle DIN EN IEC 61034-2).
- Nízká korozivita plynů v případě požáru (dle DIN EN IEC 60754-2).
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz (Cat. 5e) nebo do 250 MHz (Cat. 6).
Použití
- Speciálně k přenosu dat a signálů v oblastech s nebezpečím požáru s velmi hořlavými materiály.
- Varianta “Cat. 6“ speciálně pro přenos dat a signálů v oblastech, které jsou v případě požáru nezbytné k trvalému fungování systému (nouzové obvody).
- Pro použití v automatizaci budov.
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Pro pevné uložení (max. přenosová vzdálenost 100 m).