21700150
Přístroj ke sledování stavu; Ethernet; Rozhraní: 2xRJ 45 (100 Mbit/s)
ETHERLINE® GUARD PM03T
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.804,20 Kč
(880.419,97 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zvýšení dostupnosti zařízení díky plánovaným odstávkám. Tím se snižují náklady na údržbu.
- Jednoduché uvedení do provozu s automatickým nastavením parametrů ("teach-in" během několika sekund).
- Nevyžaduje nový datový kabel ani změny konstrukce kabelu; kdykoli je možné dodatečné zabudování do stávající struktury sítě.
- Úspora místa díky jedinečnému a kompaktnímu provedení.
- Spolehlivá komunikace IIoT díky rozhraní MQTT (pro vyhodnocení stavu/dat, nastavení, konfiguraci WiFi, aktualizaci atd.).
- K dispozici ve dvou verzích: kabelová verze LAN „PM03T“ a bezdrátová verze Wi-Fi „PM02TWA“.
Použití
- Pro použití v sítích na bázi sítě ethernet v automatizační technice.
- Pro monitorování životnosti datového kabelu s rizikem selhání (např. funkčně kritický datový kabel v dynamických aplikacích).
- Vhodný pro datové kabely dle přenosového standardu 100BASE-TX (do 100 Mb/s) dle IEEE 802.3.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNet/IP a 2párový PROFINET.
- Pro použití v rozvaděčích (stupeň krytí IP 20).