2170971
Ethernetový kabel; Pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.876,18 Kč
(3.752,37 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 7A výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 1000 MHz.
- Splňuje požadavky na přenosové vlastnosti dle EIA/TIA-568 a TSB36, a dále podle ISO/IEC 11801/EN 50173 (třída spojení FA).
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Žádné šíření požáru na bezhalogenovém kabelu dle IEC 60332-3-25 (šíření plamene na svislém svazku kabelů nebo vodičů).
- K dispozici jako standardní 4párový kabel nebo také jako duplexní kabelové provedení pro sníženou náročnost kabeláže.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Pro horizontální kabeláž na etáži s maximální délkou kabelu 100 m (z toho 90 m pro instalaci a 10 m na pracovišti).
- Vhodný pro všechny sítě LAN a ethernetové aplikace do 10GBase-T.