2170975
Ethernetový kabel; Pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá
ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23)
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.764,07 Kč
(7.528,14 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 7A výkon do 10 Gbit/s.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- S bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH, který splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- K dispozici jako standardní 4párový kabel nebo také jako duplexní kabelové provedení pro sníženou náročnost kabeláže.
Použití
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Vhodný pro všechny sítě LAN a ethernetové aplikace do 10GBase-T.