2170976
Ethernetový kabel; Pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá
ETHERLINE® LAN Cat.7A S/FTP 4x2xAWG22LSZH
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.441,42 Kč
(4.882,84 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 7A výkon do 10 Gbit/s.
- S bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH, který splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Žádné šíření požáru na bezhalogenovém kabelu dle IEC 60332-3-25 (šíření plamene na svislém svazku kabelů nebo vodičů).
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Vhodný pro všechny sítě LAN a ethernetové aplikace do 10GBase-T.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNet/IP a 4párový PROFINET.
- Na kabeláž budov a datových center.