2170955
Ethernetový kabel; Pevné uložení; Ethernet, ETHERNET/IP; Cat.6; U/UTP; Bez halogenů; oranžová
ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.110,84 Kč
(2.221,69 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 6 výkon do 1 Gbit/s.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Pro horizontální kabeláž na etáži s maximální délkou kabelu 100 m (z toho 90 m pro instalaci a 10 m na pracovišti).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNet/IP a 4párový PROFINET.