2170889
Ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ B; Cat.5e; SF/UTP; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 2x2xAWG22
Přidat do porovnání produktů
Cena
45.300,38 Kč
(45.300,38 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kabel speciálně vyvinutý pro námořní použití s mezinárodním schválením DNV.
- Bezhalogenový, proti plameni odolný výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žíravé kyseliny nebo zdravotně závadné plyny.
- Konstrukce „Fast Connect“ včetně vnitřního pláště a křížového separátoru výrazně zkracuje dobu montáže kabelu tím, že eliminuje časově náročné odstranění stínění párů. Kromě toho zajišťuje nezmenšené vzájemné stínění párů žil.
- Kabel s podporou Power over Ethernet (PoE) pro současné napájení a přenos dat menších síťových komponent s nízkými energetickými nároky (např. IP kamery, Wireless Access Points).
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Cat. 5 výkon do 100 Mb/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz.
Použití
- Pro flexibilní použití v síti PROFINET (typ B).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Uvedený na seznamu UL jako Power Limited Tray Cable (PLTC), pro otevřené uložení do kabelových žlabů.
- Vhodný pro lehké mechanické namáhání.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.