2170891
Ethernetový kabel; Pevné uložení; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ A; Cat.5e; SF/UTP; PVC; zelená
ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2x2xAWG22
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.534,43 Kč
(7.534,43 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 5 výkon do 100 Mb/s.
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Varianty "FC" s konstrukcí kabelu Fast-Connect pro snadnější konfekcionování.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Pro pevné uložení v síti PROFINET (typ A), díky konstrukci vodiče s plným jádrem.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Varianta „YY“ je vhodná pro venkovní použití při respektování teplotního rozsahu.
- Varianta „TRAY ER PN Y FC“ pro otevřené uložení do kabelových žlabů bez ochranné hadice.