2170937
Ethernetový kabel; Vlečný řetěz; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e
Přidat do porovnání produktů
Cena
94.316,15 Kč
(18.863,23 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kompatibilní s otevřeným systémovým rozhraním DRIVE-CLiQ®.
- Vysoce flexibilní vnitřní struktura kabelu s výplněmi pro maximální odolnost proti mechanickému namáhání.
- Snížené náklady na kabeláž díky dodatečnému páru žil pro napájení rotačního enkodéru.
- Trvanlivost byla prokázána více než 1 milionem ohybových cyklů testovaných ve vlečném řetězu ve zkušebním centru LAPP.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Cat. 5e výkon do 100 Mb/s.
Použití
- Pro použití jako napájení servopohonů v pohonných systémech SIEMENS® SINAMICS‐S120.
- Pro zapojení řídicí jednotky a synchronního motoru a/nebo rotačního enkodéru se systémovým rozhraním DRIVECLiQ®.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchých, vlhkých a především v drsných a olejových prostorech.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.