2170922
Single Pair Ethernet cable; Flexibilní; Ethernet; Aplikace PROFINET®: Typ B; PVC; zelená
ETHERLINE® T1 PN FLEX T Y 1x2x22/7AWG
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.717,70 Kč
(11.717,70 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací díky perspektivní technologii Single Pair Ethernet (SPE) pro konzistentní a jednotnou síťovou infrastrukturu až na provozní úroveň.
- Ethernetové propojení provozních zařízení umožňuje shromažďovat a analyzovat data v reálném čase a poskytuje množství dalších informací (big data) pro optimalizaci procesů (např. prediktivní údržba).
- Kompletní interoperabilita provozních zařízení a systémů různých výrobců díky bezproblémovému připojení k síti Industrial Ethernet.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 600 MHz a do vzdálenosti 40 m.
- Jednopárová konstrukce kabelu šetří hmotnost a prostor. Malé poloměry ohybu a vnější průměry jsou nezbytné pro připojení na provozní úroveň.
- Kabel s podporou Power over Data Line (PoDL) dle IEEE 802.3bu pro současné napájení a přenos dat do koncových zařízení SPE s nízkými energetickými nároky (do 50 W).
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Pro strukturovanou kabeláž budov podle DIN EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Pro aplikace Single Pair Ethernet (SPE) 100Base-T1 podle IEEE 802.3bw a 1000Base-T1 podle IEEE 802.3bp.
- K dispozici také jako Power Limited Tray Cable (PLTC) podle varianty uvedené na seznamu UL pro otevřené uložení na kabelové lávky.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.