2170481
Ethernetový kabel; Torze, Flexibilní; PROFINET, ETHERNET/IP; Aplikace PROFINET®: Typ C; Cat.7; SF/FTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® TORSION Cat.7
Přidat do porovnání produktů
Cena
18.344,28 Kč
(36.688,57 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Speciální stočení žil umožňuje otáčení s torzním úhlem až ± 180°/m. Kabel byl úspěšně testován na 5 miliónů torzních cyklů.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Cat. 7 výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 600 MHz.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, trvale pohyblivé použití s torzním namáháním v průmyslových robotech a manipulačních zařízeních.
- Vhodný také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- K flexibilnímu použití v síti PROFINET (typ C).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.