2170472
Ethernetový kabel; Pevné uložení; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET; Cat.7; PVC; zelená
ETHERLINE® TRAY Cat.7 Y 4x22/1
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.000.827,00 Kč
(40.008,27 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 10000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Kabel vyvinutý speciálně pro použití v USA.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Uvedený na seznamu UL jako Power Limited Tray Cable (PLTC), pro otevřené uložení do kabelových žlabů.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Kabel s podporou Power over Ethernet (PoE) pro současné napájení a přenos dat menších síťových komponent s nízkými energetickými nároky (např. IP kamery, Wireless Access Points).
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 7A výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 600 MHz.
Použití
- Pro otevřenou instalaci do kabelových žlabů společně s jinými typy kabelů.
- Pevně uložený je univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací pro přenos dat a signálů.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNet/IP a 4párový PROFINET.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Speciální vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.