21124030
Odplášťovací nástroj; Průměr kabelu: 2.5mm - 8.0mm;
STRIPPING TOOL FC STRIP
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.842,14 Kč
(284.213,52 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlost: po odizolování ihned připraveno k zapojení - vnější plášť i měděný oplet jsou odstraněny v jediném kroku
- Žádné poškození kabelu
Použití
- Dvoustupňový odizolovací nástroj pro kabely Fast Connect s vnějším průměrem 2,5 - 8,0 mm
- Další nožové kazety na vyžádání