61805134
Hadicové šroubení; Jmenovitá velikost: 17; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 17; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 69, IP 68, IP 67, IP 66;
FIPLOCK ONE F90N 17 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Velmi vysoká pevnost v tahu díky univerzálnímu systému ozubení
- Zajišťuje bezpečnou montáž díky integrovanému systému kódování
- Vynikající krytí IP
Použití
- Požadavek na vyšší kapalinotěsnost
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12