61804244
Hadicové šroubení; PG 9; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 10; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;
FIPLOCK ONE PG 9 / 10 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
996,34 Kč
(9.963,39 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Velmi vysoká pevnost v tahu díky univerzálnímu systému ozubení
- Zajišťuje bezpečnou montáž díky integrovanému systému kódování
- Vynikající krytí IP
Použití
- Požadavek na vyšší kapalinotěsnost
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12