00136033
Připojovací kabel; 5G0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
H05BQ-F 5G0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.804,48 Kč
(9.608,96 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velmi robustní konstrukce kabelu a možnost použití v extrémně širokém teplotním rozsahu nabízí široké spektrum aplikací..
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05BQ-F nebo H07BQ-F (v závislosti na průřezu vodiče), se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Vnější plášť s oranžovou signální barvou pro rychlé vizuální vnímání a prevenci nehod a poškození.
- Vhodný pro napěťové třídy 300/500 V nebo 450/750 V podle průřezu vodiče.
Použití
- Připojovací kabel pro stavební stroje a mobilní elektrické ruční přístroje.
- Typickými oblastmi použití jsou staveniště, kempinky, jevištní technika, zemědělství atd.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.