4510041S
Jednožilový vodič; 1X0.5; červená; Cívka; U0/U: 300/500 V; PVC; Certifikováno HAR; Pevné uložení
H05V-K 1x0,5 RD
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.388,55 Kč
(555,42 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05V-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- K dispozici také ve velkých kartonových krabicích na jedno použití.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Pro zapojení svítidel.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Lze použít do -40 °C.