4724057
Jednožilový vodič; 1X1; šedá; Kruh; U0/U: 300/500 V; Směs bez halogenů; Certifikováno HAR; Pevné uložení
H05Z1-K 1x1 GY
Přidat do porovnání produktů
Cena
697,55 Kč
(697,55 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05Z1-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Bezhalogenová směs izolace žil stejně jako nízká tvorba kouřových plynů a nízká korozivnost plynů v případě požáru podporují jejich použití ve veřejných prostorech.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Kompaktní konstrukce pro snadné zpracování.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro zapojení svítidel.
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Pro pevné a chráněné uložení v elektroinstalační trubce na nebo pod omítku.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Lze použít v suchých prostorech.
- Pro provozní teploty od -40 °C do +70 °C.