4533000
Připojovací kabel; 1X1.5; Certifikováno HAR; U0/U: 450/750 V; Pryž; Flexibilní
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.524,81 Kč
(2.524,81 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Mimořádně univerzální použití v různých aplikacích a prostředích díky vysoce kvalitním materiálům izolace a pláště a zlepšeným vlastnostem (ve srovnání s normální verzí H07RN-F).
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Širší teplotní rozsah, než je obvyklé u jiných pryžových kabelů.
- Testováno pro použití pod vodou do hloubky vody 100 m a teploty vody 40 °C.
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H07RN-F, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Jednožilové kabely tohoto typu lze použít pro instalaci odolnou proti zkratu a zemnímu spojení.
Použití
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Pro flexibilní použití.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Odolává silnému mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.