4520086
Jednožilový vodič; 1X16; růžová; V závislosti na délce; U0/U: 450/750 V; PVC; Certifikováno HAR; Pevné uložení
H07V-K 1X16 PK
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.477,92 Kč
(6.477,92 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H07V-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ ověřující zkoušenou bezpečnost a kvalitu (neplatí pro: transparentní, zelenou (jednobarevnou), žlutou (jednobarevnou) a všechny dvojbarevné (kromě zeleno-žluté a žluto-zelené)).
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- K dispozici také ve velkých kartonových krabicích na jedno použití. Dostupnost velkých krabic závisí na barvě a průřezu a obecně se udává pouze pro průřezy vodičů do 6 mm².
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Pro zapojení svítidel.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Lze použít do -40 °C.