27560112
GOF; 12x OM1; Pevné uložení; Skelná příze; Směs bez halogenů; černá
HITRONIC® FIRE 12G 62,5/125 OM1
Přidat do porovnání produktů
Cena
522.439,20 Kč
(13.060,98 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 4000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Záruka, že vlákna mohou stále přenášet data během požáru i po požáru (podle normy IEC 60331-25)
- Vhodný pro montáž do podzemních tunelů, kde je požární bezpečnost velmi důležitá
- Dodatečný plášť pro ochranu vláken při použití v agresivním prostředí
- Armování poskytuje velmi dobrou ochranu proti mechanické zátěži a hlodavcům
- Odolný proti UV záření, podélně a příčně vodotěsný
Použití
- V průmyslových oblastech, kde je při výrobě využíván oheň
- Lehce hořlavé nebo požárem ohrožené prostory
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Způsoby umístění: plastové ochranné hadice, kanály a žebříky