26644924
GOF; 24x OS2; A-optické venkovní kabely: A-DQ(ZN)B2Y; Venkovní zavěšení; Skelná příze; Polyetylen; černá
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS2
Přidat do porovnání produktů
Cena
350.358,72 Kč
(10.948,71 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- Kabel s centrální trubičkou plněnou gelem zajišťuje podélnou a příčnou vodotěsnost, a tím optimální ochranu vláken.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žádné zdravotně závadné plyny.
Použití
- Speciálně k venkovnímu použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vnější plášť z PE je do značné míry odolný vůči kyselinám a louhům.