26900996
GOF; 96x OS2; A-optické venkovní kabely: A-DQ(ZN)(SR)2Y; Pevné uložení; Skelná příze; Polyetylen; černá
HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS2
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.796.761,20 Kč
(14.973,01 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 12000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- Kabel s centrální trubičkou plněnou gelem zajišťuje podélnou a příčnou vodotěsnost, a tím optimální ochranu vláken.
- Se zpevněním skelnou přízí k odlehčení tahu.
- Ocelový vlnitý plášť pro zvýšené mechanické namáhání a maximální ochranu proti hlodavcům.
- Vnější plášť s nízkým třením a malé poloměry ohybu umožňují snadnou instalaci kabelu.
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žádné zdravotně závadné plyny.
Použití
- Speciálně k venkovnímu použití.
- Pro pevné uložení do trubek a uzavřených instalačních kanálů.
- Pro otevřené uložení do kabelových žlabů.
- Vhodný pro sítě WAN.
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Lze uložit přímo do země.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PE je do značné míry odolný vůči kyselinám a louhům.