61791100
Krimpovací nástroj; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 6.0mm²; Krimpovací profil: Svinovaný
KRB 0560 W. LOCATOR
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.193,47 Kč
(1.019.347,26 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zřetelně označené lisovací zápustky
- Funkce blokování pro bezchybné nalisování
- Rukojeti přizpůsobeny pro velké i malé ruce
- Jedinečný mechanismus snižuje nutnou ovládací ruční sílu ze 450 N na 250 N
- Zkoušeny pro minimálně 80 000 lisování
Použití
- Komfortní svinovací lisovací kleště pro neizolované ploché zásuvné kontakty 0,5 – 6 mm² s připojovacím rozměrem 4,8 a 6,3 mm