4560013S
Jednožilový vodič; 1X0.75; černá; Cívka; U0/U: 300/500 V; PVC; Pevné uložení
LiFY 1x0,75 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.261,94 Kč
(2.261,94 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Lanko z extra jemných drátů (průměr jednotlivého drátu 0,07 mm) umožňuje superflexibilní konstrukci kabelu.
- Vhodný pro napěťové třídy 300/500 V nebo 450/750 V podle průřezu vodiče.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
Použití
- Obzvláště vhodný jako měřicí kabel pro použití v mobilních zařízeních.
- Pro vysoce flexibilní použití.
- Lze použít v suchých prostorech.
- Možnost flexibilního použití do -15 °C.