4125000S
Jednožilový vodič; 1X0.14; zeleno-žlutá; Cívka; PVC; Pevné uložení
LiY 1x0,14 GNYE
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.492,95 Kč
(298,59 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kompaktní konstrukce pro snadné zpracování.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Lze použít do -30 °C.