61812948
Kabelové vázací pásky; Šířka kabelového vázacího pásku: 4.6mm; Celková délka: 125mm; kovová; Nerezová ocel; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
STEEL CABLE TIE LS 4.6 - 125
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.017,52 Kč
(1.017,52 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Minimální prostorové nároky díky zploštěným hlavám
- Bezpečný kuličkový uzávěr, samosvorný
- Vynikající chemická odolnost
- Odolává vysokým teplotám
- Odolnost proti kyselinám
Použití
- Odolné vůči korozi a vlivům počasí - vhodné pro použití venku a za extrémních podmínek
- Upevnění označení z nerezové oceli FLEXIMARK®
- Použití je možné ve veškerém náročném průmyslu (mimo jiné olej a plyn, železniční doprava, potravinářský a nápojový průmysl)