38802239
Kabel pro vysoké napětí; 1x185 RM; U0/U: 12/20 kV; Hliník; PVC; Stíněné; Certifikováno VDE; Pevné uložení
NA2XSY 1X185 RM/25 12/20kV RD
Přidat do porovnání produktů
Cena
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- VDE certifikovaný kabel se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu dle VDE 0276-620.
- Dobré instalační vlastnosti umožňují snadnou instalaci i v případě obtížného vedení kabelu.
- Zesítěné vodivé vrstvy nad a pod izolací žil zabraňují částečným výbojům a umožňují stálou provozní bezpečnost.
- K dispozici v průřezech vodičů do 630 mm².
- K dispozici v napěťových třídách 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV a 18/30 (36) kV.
Použití
- Vhodný pro rozvod elektrické energie v sítích vysokého napětí.
- Pro pevné uložení ve vodě, vzduchu a zemi. Minimální hloubka uložení v zemi bez další vhodné podzemní ochrany je 0,6 m a minimálně 0,8 m pod silnicí (dle HD 620/VDE 0276-620 část 10-C (bod 4)).
- Vhodný také pro uložení ve vnitřních prostorách a uzavřených instalačních kanálech pro energetické společnosti, průmyslové a distribuční sítě.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání díky vnějšímu plášti z PVC.
- Vhodný pro venkovní použití, ale pouze v případě ochrany před přímým slunečním zářením a při respektování teplotního rozsahu.
- Lze použít do -40 °C.