1311852
Ovládací kabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Číslice; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® 409 P 2X0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.911,93 Kč
(5.911,93 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Vnitřní klínovitá výplň vnějšího pláště z PVC místo PUR zjednodušuje odizolování (ruční nebo plně automatizované) a zároveň zvyšuje ochranu žil.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Typickými oblastmi použití jsou průmyslové a obráběcí stroje a také přepravní linky.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.