Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
ÖLFLEX® 500 P power cord
CE marked
as_15544361-originalunder wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor area

Připojovací a ovládací kabel; 2X1; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Barvy; FlexibilníZkopírováno do schránky

Přidat do porovnání produktů

Cena

8.185,79 Kč

(8.185,79 Kč/100 M)

Množství

Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...

Dostupnost zátěže ...

Výhody

  • Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
  • Vnější plášť s oranžovou signální barvou pro rychlé vizuální vnímání a prevenci nehod a poškození.
  • Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
  • Normativně testováno pro použití ve sladké vodě do hloubky vody 10 m a teploty vody 40 °C.
  • Klasifikované chování při požáru dle nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.

Použití

  • Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
  • Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
  • Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
  • Vhodný pro venkovní použití.
  • Možnost flexibilního použití do -40 °C.

Nedávno zobrazené výrobky