1026700
Ovládací kabel; 2X0.5; Basic-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CHAIN 809 2X0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.029,60 Kč
(2.059,19 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo zrychlením (výkonová třída LAPP „Basic Line“).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro lehké až střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
Komentáře