1027900
Ovládací kabel; 2X0.5; Basic-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP 2X0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.060,25 Kč
(7.060,25 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo zrychlením (výkonová třída LAPP „Basic Line“).
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Vysoká odolnost proti olejům dle DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Použitelný v suchých vnitřních prostorech.
- Vhodný pro lehké až střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť ze speciální směsi PU od společnosti LAPP je odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů, zředěným kyselinám, vodným alkalickým roztokům a dalším chemickým médiím.
Komentáře