00161023
Připojovací a ovládací kabel; 4G4; U0/U: 450/750 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G4
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.327,69 Kč
(16.655,38 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Opletení z ocelových drátů poskytuje zvýšenou ochranu při aplikacích se zvýšeným mechanickým namáháním.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Dodatečná odolnost díky extrudovanému vnitřnímu plášti.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům.