1120370
Ovládací kabel; 4G10; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Identifikace žil: Číslice; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV 4G10
Přidat do porovnání produktů
Cena
30.008,41 Kč
(30.008,41 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolný proti povětrnostním vlivům, a proto vhodný k venkovnímu použití.
- Velmi robustní díky zesílenému vnějšímu plášti s tloušťkou stěny minimálně 1,8 mm.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro obvody, které v důsledku instalace vyžadují vyšší jmenovité napětí.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.