1002140
Ovládací kabel; 5G0.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identifikace žil: Číslice; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF 5G0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
336.322,50 Kč
(6.726,45 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 5000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Snadná manipulace a instalace díky velmi flexibilnímu provedení
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Vysoká odolnost proti olejům dle DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Použití
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Použitelný v kolejových vozidlech v souladu s normami (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť HFFR je vysoce odolný proti kyselinám a louhům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- Možnost flexibilního použití do -30 °C.