Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,5
CE markedEcolabVDE certified
as_15544361-originaltorsion resistantchemical resistanceflame-retardantoil resistanticon powerchain

Připojovací a ovládací kabel; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; Flexibilní; Registrační číslo VDE: 7030Zkopírováno do schránky

Přidat do porovnání produktů

Cena

1.339,33 Kč

(1.339,33 Kč/100 M)

Množství

Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...

Dostupnost zátěže ...

 

  • K dispozici je 145 standardních výrobků s 2 až 100 žilami v běžných i individuálně střižených délkách.
  • Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
  • Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
  • Odolnost proti olejům dle DIN EN 50290-2-22 (TM54).
  • Certifikovaná kvalita a testované vlastnosti díky registraci VDE.
  • Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
  • Klasifikované chování při požáru dle nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.

 

  • Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
  • Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
  • Provedení kabelu umožňuje flexibilní, plynule se pohybující použití v pohyblivých částech stroje a ve vlečném řetězu (v závislosti na výrobku, viz technické údaje nebo datový list).
  • Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
  • Vhodný pro střední mechanické namáhání.
  • Lze použít v suchých i vlhkých prostorách.
  • Možnost flexibilního použití do -15 °C.
  • Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům.

Nedávno zobrazené výrobky